TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52
ID 1355391
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HJND 28
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 52 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
- Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
- Min. točivý moment: 7 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HJND 28 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 7.0 |
| Sleutelmaat A/F | 24.0 |
| Max. aantrekmoment [Nm] | 20.0 |
Variant
De volgende inzetstukken voor verkleining zijn geschikte alternatieven voor zijdelingse verbindingen: voor Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) en voor Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D
Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimale klemdiepte voor Ø 5 - Ø 8 is 25 mm en voor Ø 9 - Ø 12 is deze 29 mm
De maximale klemdiepte voor Ø 5 - Ø 8 is 81 mm en voor Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar