MES CF HSK-A 100 Ø40x60
Beitelkop-opnemers
ID 23002476
MES CF HSK-A 100 Ø40x60, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 40 mm
- クランプ径ねじ溝: M20
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technische gegevens
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 40 mm |
| 締め付けボルト G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 31.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| 重量 [kg] | 3.73 |
| Cool Flow モデル | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。