KSC3-K 80-190
Morsa de fixação básica
ID 1514288
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Padrão
- Dimensões: 80 x 190 x 50 mm
- Força de fixação máx.: 25 kN
- Máx. torque: 90 Nm
- Peso: 4.5 kg
Technické údaje
| Largura da morsa de fixação [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 25.0 |
| Máx. torque [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 4.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem castanhas do sistema