Nový manuální výměnný systém CMS od společnosti SCHUNK je optimálním doplňkem pro flexibilní úkoly ve výrobě, manipulační technice nebo na montážních pracovištích. Umožňuje rychlou a procesně spolehlivou výměnu na přední straně robota nebo také na stacionárních systémech, jako je konstrukce přípravku. Ručně ovládaný systém se skládá z výměnné hlavy CMS-K a výměnného adaptéru CMS-A a zvládne užitečné zatížení až 58 kg. Lze jej flexibilně kombinovat se součástmi pro manipulaci nebo obrábění z rozsáhlého portfolia SCHUNK.
CMS je dalším vývojem systému výměny SHS, který je již zavedenou součástí portfolia SCHUNK a může jej nahradit způsobem 1:1 díky stejné výšce a stejným vzorům pro našroubování. Nástupnická verze nyní nabízí rozhodující optimalizace z hlediska provozu, designu, spolehlivosti procesu a možností použití.
Osvědčená technologie tlačné páky činí ovládání CMS velmi jednoduchým a pohodlným. Vyměnitelnou hlavu lze uzamknout ručně pomocí vyměnitelného adaptéru bez použití dalšího nářadí. Inovativní integrované průchodky přívodu vzduchu přes těsnicí kolíky s válcovým těsněním podporují ruční zamykání, takže pro tento proces je zapotřebí pouze minimální síla. Kromě toho má přítlačná páka nový, zalomený tvar, který nezakrývá žádné z četných připojení. To znamená, že všechna systémová připojení lze nyní použít i radiálně.
Větší provozní bezpečnost zajišťuje pružinový západkový čep, který připevňuje ruční páku k pouzdru a zabraňuje otevření systému během provozu. Integrovaný monitorovací senzorový systém, který umožňuje induktivní sledování stavu blokování a přítomnosti formy pomocí volitelných senzorů, poskytuje další provozní bezpečnost a další plus v procesní spolehlivosti. Díky vzoru příruby ISO lze CMS namontovat na všechny běžné typy robotů bez nutnosti další mezipříruby.
Široká škála koncových efektorů, jako je chapadlo nebo obráběcí nástroj, může být zásobována prostřednictvím integrovaných pneumatických průchodek nebo vakua. Kromě toho je nyní možné dodávat energii také prostřednictvím přímo přišroubovaných elektrických, pneumatických a kapalinových modulů, což šetří prostor i hmotnost. Alternativně nabízí SCHUNK také levnější, identicky konstruovanou základní variantu CMS-B bez pneumatických průchodek.
Manuální výměnný systém CMS je k dispozici v šesti velikostech od 40 do 125. Kromě široké škály kombinací a možností aplikací mohou uživatelé těžit z široké škály znalostí o aplikacích, které má dodavatel plné šíře automatizace.