arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PHE 80-40 Podobné zobrazení

PHE 80-40

ID 300977

Zdvihový modul PHE, Velikost: 80, pneumatický, Válec pístnice, vedení kuličkového pouzdra

  • Max. zdvih: 40 mm
Zdvih [mm] 40.0
rozšíření výkonu [N] 250.0
zatáhnout sílu [N] 200.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Průměr pístu [mm] 20.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] 46.0
Třída ochrany IP 42
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.3
Koncepce pohonu Válec pístnice
Max. ohybový moment Mx [Nm] 17.0
Mz max. (zatažená) [Nm] 30.0

Materiál těla
Hliník

Vedení
vedení kuličkového pouzdra