arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MMS 22-IOL-M08 Podobné zobrazení

MMS 22-IOL-M08

Programovatelné magnetické spínače

ID 315830

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-IO link, Zaučovací funkce

  • Délka kabelu: 31 cm
  • Elektrické připojení: M8, 4kolíkový samčí konektor
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření magnetický
Počet spínacích bodů Analogový (IO-Link)
Zaučovací funkce ano
Lineárnost [%] 15
Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty ±3%
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
LED displej na snímači ano
Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] 6.0
Komunikační rozhraní IO-Link
Specifikace V1.1
Rychlost přenosu COM2
Port Třída A
Jmenovité napětí [V] 24.0
Min. provozní napětí [V] 18.0
Max. napětí [V] 30.0
Max. zvlnění (% Ue) <2 % Vss
Typ napětí DC
Jmenovitý proud [mA] 15.0
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla GV-5H (PA), černé
Konektor kabelu / koncovka kabelu M8, 4kolíkový samčí konektor
Délka kabelu [cm] 31.0
Průměr kabelu [mm] 2.55
Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) 4x 0,05mm2
Materiál kabelového pláště PUR
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 26.0
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 13.0
Vlastní hmotnost [g] 10.0
Třída ochrany IP 67
Třída ochrany III
Odolnost vůči vrtací emulze * ano
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).