arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

QF-Target_Spannbacken

Všechny filtry
1 229 výsledků
QUENTES steunklemmen

QUENTES steunklemmen

QUENTES glasvezelklemmen houden het werkstuk stevig vast en zorgen tegelijkertijd voor maximale bescherming van het oppervlak. De spaninserts van glasvezelversterkte kunststof zorgen voor een hoge wrijvingscoëfficiënt van ca. 0,3 tot 0,4 en verhinderen het ontstaan van klemsporen op het werkstukoppervlak. Het opspannen laat geen sporen achter. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Basisklemmen

Basisklemmen

Bij SCHUNK vindt u het grootste aanbod basisklauwen voor alle draaibanktypen. Naast de kleminterface met tand en groef biedt SCHUNK ook verharde, nauwkeurig geslepen basisklemmen voor gebruik van fijngetande bovenste klemmen. Wanneer naadloos vastklemmen niet mogelijk is met uw snelwisselplaat uitgerust met klauwklemmen, kunnen dergelijke klemgaten bijvoorbeeld worden opgevuld met basisklemmen met een verplaatsing van ½ tand.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, inclusief cilinderschroeven. Met uitzondering van de basisklemmen EWB-TG, die zonder cilinderschroeven worden geleverd.
Zobrazit výrobní řadu
Klauwklemmen voor uitwendige klemming

Klauwklemmen voor uitwendige klemming

Gewichtsreducerende en geharde klauwklemmen van 16MnCr5 staal voor uitwendige klemming met meer grip. De puntige vertanding wordt snel in het werkstukoppervlak gehaakt en klemt het zo betrouwbaar vast.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
Grijpklemmen, aluminium

Grijpklemmen, aluminium

Aluminium grijpklemmen worden gebruikt voor het bewerken van gevoelige werkstukken. Het grote contactvlak zorgt ervoor dat de klemkrachten gelijk worden verdeeld over het volledige werkstuk, waardoor vervorming van het werkstuk wordt beperkt.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Getrapte bovenste klemmen

Getrapte bovenste klemmen

Geharde, getrapte klemmen, gemaakt van staal 16MnCr5, zijn universeel inzetbaar voor uitwendige en inwendige klemming en vastklemmen met staven. De diamantvertanding biedt een opstelling met verminderde klemafdrukken, waardoor het een zachte klemming is voor uw grondstoffen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor de bovenste klem SHB/4 en SP-HB-M/4 bestaat de leveringseenheid uit 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
Zachte monoblokklemmen

Zachte monoblokklemmen

Zachte monoblokklemmen van C45 gehard en getemperd staal voor optimale precisie bij de bewerking van afgewerkte stukken. Door te besparen op een extra interface kan de monoblokklem vergeleken met de combinatie van basis- en bovenste klemmen nauwkeuriger werken. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Rechte bovenste klemmen, aluminium

Rechte bovenste klemmen, aluminium

Zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium AlZnMgCu1.5, en veelzijdig en voor universeel gebruik. Zij kunnen soepel worden gedraaid volgens de gewenste klemdiameter. Profiteer van ons enorme aanbod aan verschillende afmetingen voor uw individuele klemoplossingen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor bovenste klem SWB-AL/4, 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
Enkele T-moer

Enkele T-moer

Om de bovenste klemmen te bevestigen en te positioneren op de basisklem worden T-moeren gebruikt. T-moeren zijn daarom onmisbare onderdelen van een veilige klemoplossing. Dit vereist robuuste en zeer nauwkeurige producten om een lange levensduur zonder gevaar te garanderen. T-moeren garanderen bovendien een hogere wisselnauwkeurigheid.
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Leveringseenheid: 1 stuk, inclusief cilinderschroeven DIN 912-12.9
Zobrazit výrobní řadu
RAPIDO steunklemmen

RAPIDO steunklemmen

Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Het systeem vermindert de insteltijd voor een volledige set klauwen tot minder dan 60 seconden. Verschillende klemdiameters, onbewerkte en afgewerkte onderdelen kunnen in een mum van tijd betrouwbaar worden vastgeklemd. Gebruiksvriendelijke handling, zelfs met boven het hoofd hangende klauwplaten, en instelling zonder de klauw te hoeven aanpassen.
Dankzij de geslepen interfaces haalt het systeem een herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van max. 0,02 mm. De dubbele vergrendeling zorgt voor maximale veiligheid, zelfs in uitgespannen toestand.
RAPIDO kan worden gebruikt op een SCHUNK klauwplaat met passende interface of kan met behulp van een tussenklem achteraf op een bestaande klauwplaat worden gebouwd.
Zobrazit výrobní řadu
Slingerklemmen

Slingerklemmen

Met de gestandaardiseerde pendelklauwen van SCHUNK is het mogelijk om dunwandige werkstukken die gevoelig zijn voor vervorming kostenefficiënt en veilig vast te klemmen De pendelklauw bestaat uit een ondersteunende klauw met lagerbouten, een pendelbrug en kleminzetstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen. De levereenheid bestaat uit 1 stuk.
Zobrazit výrobní řadu
Getande staven, aluminium

Getande staven, aluminium

Getande staven, gemaakt van AlZnMgCu1.5 aluminium, zijn ideaal voor het produceren van lange, individuele bovenste klemmen. Ze zorgen voor maximale flexibiliteit dankzij snijden op lengte.
De levereenheid bestaat uit 1 stuk.
Zobrazit výrobní řadu
Klemvormen

Klemvormen

Zachte klemvormen, gemaakt van gehard staal 16MnCr5, worden vervaardigd volgens de specificaties van de klant met individuele afmetingen. De klemvormen kunnen worden besteld als een geboorde of niet-geboorde uitvoering, maar ook in een variant met continu geslepen groef en vertanding om te voldoen aan de hoogste eisen voor nauwkeurigheid en uitloopnauwkeurigheid. De levereenheid bestaat uit 1 stuk.
Zobrazit výrobní řadu
Adapterklauw A

Adapterklauw A

Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125 en Kesel NCA 125.
Zobrazit výrobní řadu
Tussenklemmen

Tussenklemmen

Eenvoudige aanpassing van verschillende klauwplaat-interfaces
Zobrazit výrobní řadu
QUENTES kleminserts

QUENTES kleminserts

QUENTES glasvezelklemmen houden het werkstuk stevig vast en zorgen tegelijkertijd voor maximale bescherming van het oppervlak. De spaninserts van glasvezelversterkte kunststof zorgen voor een hoge wrijvingscoëfficiënt van ca. 0,3 tot 0,4 en verhinderen het ontstaan van klemsporen op het werkstukoppervlak. Het opspannen laat geen sporen achter. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Klauwklemmen voor inwendige klemming

Klauwklemmen voor inwendige klemming

Gewichtsreducerende en geharde klauwklemmen van 16MnCr5 staal voor inwendige klemming met meer grip. De puntige vertanding wordt snel in het werkstukoppervlak gehaakt en klemt het zo betrouwbaar vast.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
Grijpklemmen, staal

Grijpklemmen, staal

Stalen grijpklemmen worden gebruikt voor het bewerken van gevoelige werkstukken. Het grote contactvlak zorgt ervoor dat de klemkrachten gelijk worden verdeeld over het volledige werkstuk, waardoor vervorming van het werkstuk wordt beperkt.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor bovenste klem SWB-M/4, 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
Getrapte blokklemmen

Getrapte blokklemmen

Getrapte blokklauw, gemaakt van staal 16MnCr5, zijn universeel inzetbaar voor uitwendige en inwendige klemming en vastklemmen met staven. Het eendelige ontwerp van de getrapte blokklauw garandeert een uitzonderlijk hoge precisie en biedt daardoor superieure stabiliteit en nauwkeurigheid tijdens het bewerken. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Rechte bovenste klemmen, staal

Rechte bovenste klemmen, staal

Zachte bovenste klemmen geschikt voor verharden, gemaakt van staal 15MnCr5, en veelzijdig in gebruik. Zij kunnen soepel worden gedraaid volgens de gewenste klemdiameter. Profiteer van ons enorme aanbod aan verschillende afmetingen voor uw individuele klemoplossingen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor de bovenste klemmen 2 SWK en 2 SWKK, 1 set = 2 stuks voor een klauwplaat met 2 klemmen. Voor bovenste klem SWB/4, 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
Combi T-moer

Combi T-moer

Om de bovenste klemmen te bevestigen en te positioneren op de basisklem worden T-moeren gebruikt. T-moeren zijn daarom onmisbare onderdelen van een veilige klemoplossing. Dit vereist robuuste en zeer nauwkeurige producten om een lange levensduur zonder gevaar te garanderen. T-moeren garanderen bovendien een hogere wisselnauwkeurigheid.
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Leveringseenheid: 1 stuk, inclusief cilinderschroeven DIN 912-12.9
Zobrazit výrobní řadu
RAPIDO verwisselbare inzetstukken

RAPIDO verwisselbare inzetstukken

Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Het systeem vermindert de insteltijd voor een volledige set klauwen tot minder dan 60 seconden. Verschillende klemdiameters, onbewerkte en afgewerkte onderdelen kunnen in een mum van tijd betrouwbaar worden vastgeklemd. Gebruiksvriendelijke handling, zelfs met boven het hoofd hangende klauwplaten, en instelling zonder de klauw te hoeven aanpassen.
Dankzij de geslepen interfaces haalt het systeem een herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van max. 0,02 mm. De dubbele vergrendeling zorgt voor maximale veiligheid, zelfs in uitgespannen toestand.
RAPIDO kan worden gebruikt op een SCHUNK klauwplaat met passende interface of kan met behulp van een tussenklem achteraf op een bestaande klauwplaat worden gebouwd.
Zobrazit výrobní řadu
Steunklemmen slingerblokken

Steunklemmen slingerblokken

De steunklem van het slingerblok of de steunklem van de slingerbevestiging maken deel uit van de slingerklem. Deze bestaat uit een steunklem met lagerbouten, een slingerbrug en kleminserts.
De pendelbekken maken kosteneffectief en betrouwbaar spannen mogelijk van dunwandige en vervormingsgevoelige werkstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen.
Leveringsomvang en gewichtsaanduiding: 1 stuk
Zobrazit výrobní řadu
Getande staven, staal

Getande staven, staal

Getande staven, gemaakt van gehard staal 16MnCr5 zijn ideaal voor het produceren van lange, individuele bovenbekken. Ze zorgen voor maximale flexibiliteit dankzij snijden op lengte.
De levereenheid bestaat uit 1 stuk.
Zobrazit výrobní řadu
Adapterklauw B

Adapterklauw B

Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Zobrazit výrobní řadu
Slingerbehuizing

Slingerbehuizing

De slingerbehuizing maakt deel uit van de slingerklem. Deze bestaat uit een steunklem met lagerbouten, een slingerbrug en kleminserts.
De slingerklemmen maken kosteneffectieve en betrouwbare klemming mogelijk van dunwandige en vervormingsgevoelige werkstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen.
Leveringsomvang en gewichtsaanduiding: 1 stuk
Zobrazit výrobní řadu
T-bout

T-bout

De T-gleufbout TS en de dopmoer TM zijn een 2-delig systeem. Beide onderdelen worden afzonderlijk verkocht en moeten apart worden besteld.
Zobrazit výrobní řadu
Klauwklemmen voor vastklemmen met staven

Klauwklemmen voor vastklemmen met staven

Gewichtsreducerende en geharde klauwklemmen van 16MnCr5 staal voor vastklemmen met staven, met meer grip. De puntige vertanding wordt snel in het werkstukoppervlak gehaakt en klemt het zo betrouwbaar vast.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.
Zobrazit výrobní řadu
Haakse bovenste klemmen, aluminium

Haakse bovenste klemmen, aluminium

Zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium AlZnMgCu1.5, en veelzijdig en voor universeel gebruik. Zij kunnen soepel worden gedraaid volgens de gewenste klemdiameter. Profiteer van ons enorme aanbod aan verschillende afmetingen voor uw individuele klemoplossingen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.
Zobrazit výrobní řadu
Adapterklauw C

Adapterklauw C

Systeemklemmen met adapterfunctie om het volledige bovenklemassortiment van SCHUNK en GRESSEL. Geschikt voor de volgende machinespanners: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Zobrazit výrobní řadu
Universele klauwklemmen

Universele klauwklemmen

De universele klauwklem gemaakt van gehard 16MnCr5-staal is zo flexibel als een getrapte klem en zorgt tegelijkertijd voor een hoge koppeloverdracht net zoals bij een klauwklem. Flexibiliteit wordt geboden door inwendige en uitwendige klemming en het vastklemmen met staven en zorgt voor geoptimaliseerde insteltijden en instelkosten.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor universele klauwklemmen SZAU/4 en SZAU-M/4, 1 set = 4 stuks voor een klauwplaat met 4 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu
Haakse bovenste klemmen, staal

Haakse bovenste klemmen, staal

Zachte bovenste klemmen geschikt voor verharden, gemaakt van staal 15MnCr5, en veelzijdig in gebruik. Zij kunnen soepel worden gedraaid volgens de gewenste klemdiameter. Profiteer van ons enorme aanbod aan verschillende afmetingen voor uw individuele klemoplossingen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor de bovenste klem 2 SRK, 1 set = 2 stuks voor een klauwplaat met 2 klemmen.
Zobrazit výrobní řadu