PFH-mini
Großhubgreifer
2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub für große Teile und/oder großes Teilespektrum
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 견고한 슬라이딩 가이드
다양한 워크피스를 정밀하게 처리할 수 있습니다. - 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
이를 통해 중심 클램핑이 가능합니다. - 세 조임 방향의 양 측면에서 설치
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 AS/IS
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/S 버전에서는 폐쇄력으로 작용하고 IS 버전에서는 개방력으로 작용합니다. - 가이드 커버 적용 그리퍼
오염이 심한 경우 - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.