CELSIO SVL-20 Ø6x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 208970
CELSIO SVL-20 Ø6x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Bez seřizovacího šroubu
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
| テクノロジー | 焼きバメエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-20 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| 全長 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 22.0 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.35 |
バージョン
調整ねじなしでの熱収縮拡張
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。