GZB-S Ø22 Ø16 KD
Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
ID 207897
GZB-S Ø22 Ø16 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
- Odolná chladivu
- Uchopovací průměr: 16 mm
- O.D.-průměr: 22 mm
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
| テクノロジー | 中間スリーブ、冷却液対応 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S KD |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 22 KD |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| 外形 D2 | 22 mm |
| D3 [mm] | 25.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50,5 mm / 2.0" |
| 突出長さ L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
冷却剤対応
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。