arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø8 Ø3.5 PK Podobné zobrazení

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK

Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením

ID 206262

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
  • Periferně chlazená
  • Uchopovací průměr: 3.5 mm
  • O.D.-průměr: 8 mm
  • Délka: 37 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
Řada GZB-S PK
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 8 PK
Upínací průměr D1 3.5 mm
Vnější průměr D2 8 mm
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 37 mm / 1.5"
Projekční délka L1 [mm] 37.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Standardní délka ano

Provedení
Periferně chlazená

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání