arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120 類似のイラスト

iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120

センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー

ID 1517499

iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120
  • シリーズ: iTENDO²
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 120 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 90 Nm
  • 納品内容には含まれません: 作動キーは含まれません
  • 前提条件: iTENDO² ツールホルダーを使用するには、iTENDO² パッドまたは iTENDO² 簡易接続が必要です。
テクノロジー センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー
シリーズ iTENDO²
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm] 120.0
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 90.0
重量 [kg] 1.1
最大回転速度 [1/min] 30000.0
iTENDO² ツールホルダーは、iTENDO² パッケージ (例:iTENDO²パッド) との組み合わせでのみ使用できます。

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。

納品内容
冷却器接続チューブ