TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65
ID 205353
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO RLA
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-C 50
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 45 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO RLA |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-C 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 39.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro manuální výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání