TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120
ID 1459559
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 120 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M12x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |
| Variante Cool Flow | sí |
Concentricidad
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
Refrigeración específica a través de cuatro canales de refrigerante montados a intervalos de 90° en el diámetro de sujeción
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta