TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1318348
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 95 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 69.0 |
| G | M12x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 185.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání