arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MSC-PM35 Ø200

MSC-PM35 Ø200

MAGNOS pro brusné aplikace

ID 422285

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo permanentní
  • Technologie: Radiální pól
  • Typ magnetu: Neodym
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø200 x 68 mm
  • Počet pólů: 14
  • Max. upínací síla: 80 N/cm²
  • Min. tloušťka obrobku: 5 mm
  • Přímý centrovací držák: ø60 x 5 mm
  • Průchodový vývrt možný až po verzi: 30 mm
  • Připevňovací závit na zadní straně: M6
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 15 kg
H [mm] 68.0
Max. upínací síla [N/cm²] 80.0
Počet pólů 14.0
Min. tloušťka obrobku [mm] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 15.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze