arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MSC-PM60D 500 x 300

MSC-PM60D 500 x 300

MAGNOS pro brusné aplikace

ID 422027

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Paralelní pól
  • Typ magnetu: AlNiCo
  • S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 500 x 300 x 71 mm
  • Orientace pólu: Příčné
  • Rozteč pólů: 5 + 5 mm (ocel + mosaz)
  • Max. přídržná síla: 75 N/cm²
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 60 kg
Elektrické připojení:
  • Pevné připojení kabelem a otevřený konec kabelu
  • Délka kabelu: 5 m
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 68
L [mm] 500.0
B [mm] 300.0
H [mm] 71.0
Max. upínací síla [N/cm²] 75.0
Rozteč pólů 5 mm + 5 mm
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 4.0
Vlastní hmotnost [kg] 60.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě