MSC-PM60D 600 x 200
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422019
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: AlNiCo
- Avec cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 600 x 200 x 71 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 5 + 5 mm (acier + laiton)
- Force de maintien max.: 75 N/cm²
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 57 kg
- Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
- Longueur de câble: 5 m
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 68
Technické údaje
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Force de serrage max. [N/cm²] | 75.0 |
| Pas polaire | 5 mm + 5 mm |
| Raccordement | 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 4.0 |
| Poids [kg] | 57.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE