arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRR-A1-050 Ø1500

MFRR-A1-050 Ø1500

Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.

ID 420627

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Čtvercový pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø1500 x 66 mm
  • Velikost pólů: 50 x 50 mm
  • Počet pólů: 296 (pólový závit M8)
  • Maximální přídržná síla na pól: 3.92 kN
  • Maximální celková přídržná síla: 1162 kN
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 850 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Počet kanálů: 4
  • Připojení: 7-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
H [mm] 66.0
Max. upínací síla [kN] 1162.0
Počet pólů 296.0
Připojení 7-PIN
Počet kanálů 4.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 8.0
Vlastní hmotnost [kg] 850.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců