arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Applications de fraisage

Forces de maintien extrêmement élevées pour l'usinage sur les centres d'usinage

MAGNOS offre des forces de maintien extrêmement élevées pour des applications de fraisage avec paramètres d'usinage très élevés. Les mandrins magnétiques MAGNOS MFRS à pôles carrés sont spécialement adaptés au serrage sans déformation dans des applications de fraisage général.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Usinage 5 faces de la pièce à usiner avec extensions des pôles
  • Forces de maintien très élevées pour l'usinage par fraisage
  • Serrage sans déformation et faibles vibrations
  • Une seule alimentation électrique nécessaire pour MAG/DEMAG
  • Serrage sécurisé et rapide des pièces à usiner
  • MFRS2

    MFRS2

    Elektropermanente Magnetspannplatten mit neuer ePaper-Statusanzeige für die eindeutige Anzeige des Spannzustandes
    Zobrazit výrobní řadu
    MFRR

    MFRR

    Quadratpol-Magnetspannplatten in runder Ausführung speziell für die Fräsbearbeitung von Werkstücken auf runden Maschinentischen. Die hohen Haltekräfte der Magnetspannplatten ermöglichen eine sichere Spannung des Werkstücks bei optimaler Zugänglichkeit.
    Zobrazit výrobní řadu
    MFRS

    MFRS

    Quadratpol-Magnetspannplatten mit extrem hohen Haltekräften für Fräsanwendungen als ideale Spannlösung für kraftvolle Zerspanprozesse mit gleichzeitig 5-seitiger Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung.
    Zobrazit výrobní řadu
    MFPS

    MFPS

    Parallelpol-Magnetspannplatten mit extrem hohen seitlichen Haltekräften für Fräsanwendungen. Diese eignen sich insbesondere als ideale Spannlösung für kraftvolle Zerspanprozesse bei schmalen und langen Werkstücken.
    Zobrazit výrobní řadu
    MFRS-DM

    MFRS-DM

    Flexible Quadratpol-Doppelmagnete für Großmaschinen mit integrierten Rollen auf der Maschinentischseite für einfaches Positionieren auf dem Maschinentisch.
    Zobrazit výrobní řadu