arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRS-A1-070 1200 x 600

MFRS-A1-070 1200 x 600

Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.

ID 423435

Standardní magnetická upínací technika

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
  • Nahrazeno: 1595025
Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Čtvercový pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
  • S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 1200 x 600 x 66 mm
  • Velikost pólů: 70 x 70 mm
  • Počet pólů: 72 (pólový závit M10)
  • Maximální přídržná síla na pól: 7.7 kN
  • Maximální celková přídržná síla: 554.4 kN
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 330 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
L [mm] 1200.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Max. upínací síla [kN] 554.0
Počet pólů 72.0
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 16.0
Vlastní hmotnost [kg] 330.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců