MFRS-V-A1-050 315 x 315
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 1301672
Alternativní produkty:
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Spodní strana 2cestné rozhraní VERO-S
- Rozměry: 315 x 315 x 66 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 16 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
- Maximální celková přídržná síla: 62.8 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 50 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| L [mm] | 315.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 63.0 |
| Počet pólů | 16.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 50.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska s rozhraním VERO-S, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky, bez pólových nástavců a bez upínacích čepů