MHM-IT2 500
Aimant de levage pour le levage horizontal des pièces à usiner
Ident.-Nr. 1495620
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Aimant de levage permanent
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: 300 x 120 x 210 mm
- Force de maintien plate: 500 kg
- Force de maintien ronde: 250 kg
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 14 mm
- Diamètre de serrage: 40 - 235 mm
- Longueur max. de la pièce à usiner: 2500 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 26 kg
Technische Details
| Fuerza de retención plana [kg] | 500.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención circular [kg] | 250.0 |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 14.0 |
| Diámetro de la pieza mín. [mm] | 40.0 |
| Diámetro de la pieza máx. [mm] | 235.0 |
| Longitud máx. pieza [mm] | 2500.0 |
| Peso [kg] | 26.0 |
Material suministrado
Levantador magnético, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE