SBS-T-C2 260
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8705185
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Diameter: 65.5 mm
- Gewicht: 3.2 kg
Technické údaje
| ØC [mm] | 61.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 96.8 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Gewicht [kg] | 3.2 |