SBS-T-S 250
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
ID 8704855
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Średnica: 62 mm
- Masa: 1.9 kg
Détails techniques
| B [mm] | 38.3 |
|---|---|
| ØC [mm] | 51.0 |
| ØD [mm] | 62.0 |
| E min. [mm] | 38.3 |
| E max. [mm] | 80.3 |
| F [mm] | 140.0 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Masa [kg] | 1.9 |