arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGA-5 125-72-19

SGA-5 125-72-19

Adapterplatte

ID 1323073

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte, fest
  • Schnittstelle 1: W-38
  • Passend zu: KSC-D 80-300
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 72 x 19 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 72.0
Hauteur [mm] 19.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples