SGA-5 180-98-22
Mezipříruba
ID 1322976
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Deska adaptéru, pevná
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSC-D 125
- Rozměry: 180 x 98 x 22 mm
- Vlastní hmotnost: 2.8 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 98.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 2.8 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws