TBA-D 315
Nosné čelisti
ID 1498198
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní nosná čelist
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Rozhraní 1: W-160
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 315
- Rozměry: 141,7 x 160 x 77 mm
- Vlastní hmotnost: 5.8 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 77.0 |
| Hloubka [mm] | 27.0 |
| Vhodné pro | 315 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.8 |
Rozsah dodávky
Nosné čelisti