SBS-A-W 185
Příslušenství standardních sklíčidel
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné pouzdro s vyhazovačem
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Pomocí vyhazovače lze obrobky automaticky vysunout ze sklíčidla.
- Vhodné pro: ROTA THW plus 185-52
- Průměr: 14 mm
Technische gegevens
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 44.6 |
| ØC [mm] | 4.8 |
| ØD [mm] | 14.0 |
| E min. [mm] | 10.0 |
| E max. [mm] | 100.0 |
| F [mm] | 35.0 |
| K | M16x1.5 |