AB 55 M5
Podpěrný čep
ID 122171
AB 55 M5, Podpěrný čep měkký
- Výška H: 5 mm
- Velikost klíče A/F: 8
- Závit G: M5
- Materiál: Stahl C45
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
| Height H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 8.0 |
| Thread G | M5 |
| Material | Stahl C45 |
| soft | yes |
| Delivery unit | 1 piece |