arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PS10 250x130 Podobné zobrazení

MSC-PS10 250x130

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422093

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Lamelová deska
  • Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
Technické údaje:
  • Rozměry: 250 x 130 x 21 mm
  • Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 5.8 kg
Length [mm] 250.0
Width [mm] 130.0
Height [mm] 21.0
Weight [kg] 5.8

Scope of delivery
Laminated plate