VBK-5 1xIL-3x4P
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 420682
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1610972
- Verbindungskabel 1xILME / 3x4-PIN für max. drei Magnetspannplatten
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu drei Magnetspannplatten
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 5 m
Technické údaje
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione