arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-S4-B 80-40.3-28

SGWB-S4-B 80-40.3-28

Reverzibilní čelisti

ID 1497516

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Reverzibilní čelist, pohyblivá
  • Broušený schod
  • Vhodné pro: KSC3 80
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 40,3 x 28 mm
  • Stufe geschliffen: 4 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Šířka [mm] 80.0
Hloubka [mm] 40.3
Výška [mm] 28.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.6

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí