arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVF 50-32 QCS

PVF 50-32 QCS

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

IDnr. 1497903

Op voorraad
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Vaste poolverlengingen PVF 50 QCS
  • Voor montage op magnetische klauwplaten met vierkante polen
  • Met snelwisselsysteem
  • Zonder afdekplaat.
  • Technologie: Vierkante stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 50 x 50 x 32 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Lengte [mm] 45.0
Breedte [mm] 45.0
Hoogte [mm] 32.0
Gewicht [kg] 0.5