SSH-SK SW19-330
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1448214
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé d'actionnement hexagonale
- Pour actionnement manuel des mandrins de tour manuels pf SCHUNK
- Avec mécanisme d'éjection
- Version courte.
- Compatible avec: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Taille de clé: 19
- Longueur: 330 mm
- Poids: 2.5 kg
Détails techniques
| 六角形 | 19.0 |
|---|---|
| 長さ [mm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |