arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 500-1 Podobné zobrazení

SP 500-1

Upínací vložky

ID 194112

SP 500-1, Upínací vložky
  • Výška H: 20.5 mm
  • Délka L: 34.5 mm
  • Šířka B: 60 mm
  • Závit G: M8
Výška H [mm] 20.5
Délka L [mm] 34.5
Šířka B [mm] 60.0
Závit G M8