SP 500-2
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 194113
SP 500-2, Spanneinsätze
- Höhe H: 14 mm
- Länge L: 34.5 mm
- Breite B: 60 mm
- Gewinde G: M8
Technische Details
| altura H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Longitud L [mm] | 34.5 |
| Anchura B [mm] | 60.0 |
| Rosca G | M8 |