GBS-SG5 125-40-11.5
Stupňovitá čelist
ID 1393552
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, úchop pro měkké materiály
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 40 x 11,5 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 11.5 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby