GBG-VS 100-17-40
Uchopovací čelist
ID 430719
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uchopovací čelist VS
- Rozhraní 1: W-100-3
- Rozměry: 100 x 17 x 40 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 100 |
---|---|
Hloubka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 17 |
Svazek | kus |
Hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby