FFV Z450-A20
Standardní adaptérová deska
ID 836076
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z450
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 20
- Roztečná kružnice sklíčidla: 508 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 463.3 mm
- Výška: 58 mm
- Průchozí otvor: 275 mm
- Vlastní hmotnost: 55.3 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z450 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 508.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 463.3 |
| Výška [mm] | 58.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 275.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 55.3 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby