KS-H-LH 125-360 IOL
油圧式ロングストロークバイス
ID 1595866
ロングストロークバイス、標準
特長:
特長:
- システムジョーなし
- ニッケルメッキされたベース本体
- IO-Linkパス測定システム
- 空気圧によるシステムジョーへの媒体搬送
- IO-Link インターフェース: バネ接点
- 標準
- 寸法: 125 x 360 x 110 mm
- 片側ストローク: 55 mm
- 230 barでのクランプ力: 40 kN
- 作動圧力: 10 - 250 bar
- 重量: 29 kg
기술 세부 정보
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Clamping force at 230 bar [kN] | 40.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 250.0 |
| Weight [kg] | 29.0 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws, without fixed contact for integration into the machine control
Sensory path measurement
Detection of the base jaw positions and transfer to the machine control via IO-Link.
Pneumatic media transfer into the system jaw
For workpiece contact control via dynamic pressure or cleaning of the clamping surfaces The system jaws must be prepared accordingly by the customer.