KSG R 100
NC 클램핑 바이스
ID 430808
Standard power-reinforced single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 어댑터 및 스위블 플레이트 포함
- 클램핑 포스 지속 조절
- VERO-S를 위해 준비됨
- 어댑터 및 스위블 플레이트 포함
- 치수: 100 x 305 x 115 mm
- 죠 너비: 160 mm
- 클램핑 포스: 4 - 30 kN
- 중량: 19 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 죠 너비 [mm] | 160.0 |
| 최소 클램핑 포스 [kN] | 4.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 19.0 |
제공 범위
어댑터 및 스위블 플레이트를 사용하는 클램핑 바이스(클램핑 클로, 클램핑 레버, 작동 매뉴얼이 포함되어 있으며 6방향 리버설 죠는 포함되지 않음)