arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSG R 125

KSG R 125

Upínací svěrák NC

ID 430800

Standardní jednočinný svěrák s posilovačem

Vlastnosti produktu:
  • S adaptérem a otočnou deskou
  • Kontinuální nastavování upínací síly
  • Připraveno pro VERO-S
  • S adaptérem a otočnou deskou
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 390 x 140 mm
  • Šířka čelisti: 192 mm
  • Upínací síla: 4 - 40 kN
  • Vlastní hmotnost: 34 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Largura da castanha [mm] 192.0
Força de fixação mín. [kN] 4.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Peso [kg] 34.0

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação com adaptador e placa pendular incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação; sem castanhas reversíveis de 6 dobras