GFD mini 264-75-3 52
수동 설정 시스템
ID 1561241
표준 수동 설정 시스템
제품 특징:
제품 특징:
- 3방향 피라미드 브라켓
- Manually clamped system
- 치수: 264 x 294 x 75 mm
- 클램핑 핀 피치: 52 x 52 mm
- 풀다운 포스: 17 kN
- 최대 토크: 30 Nm
- 재료: 경질 알루미늄
- 중량: 7.8 kg
Détails techniques
| 풀다운 포스 [kN] | 17.0 |
|---|---|
| 최대 토크 [Nm] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 7.8 |
제공 범위
피라미드 브라켓, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 클램핑 디바이스 제외)