KSP3-F 140-Z
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
N.º de identificação 1409347
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- S pevnou čelistí
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 30 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 2 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 2300 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.3 s
- Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Technické údaje
| Course par mors [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 30.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 20.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 2300.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.3 |
| Poids [kg] | 7.1 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée