KSP3-F 315-Z-PM
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
ID 1496937
Morsa pneumatica in versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 315 x 315 x 136 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 100 kN
- Corsa per griffa: 13 mm
- Altezza max. ganasce: 200 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 21500 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 2 s
- Peso: 70 kg
技術的詳細
| Corsa per griffa [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 100.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 200.0 |
| Distanza H [mm] | 40.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 70.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)