arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGS3-LH 140

PGS3-LH 140

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

Ident.-Nr. 1452818

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 91,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 8.5 kN
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Máx. altura da castanha: 45 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 2 - 6 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 2300 cm³
  • Peso: 8.7 kg
Curso por castanha [mm] 7.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 8.5
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 45.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 2300.0
Peso [kg] 8.7

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema, manual de operação; sem castanhas do sistema, sem pinos de fixação, sem pinos de indexação