THL plus 100 Z-B
Lunety se zadním válcem
ID 825113
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah: 4 - 66 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 1 kN
- Aktivační tlak: 6 - 50 bar
- Přesnost vystředění: < 0.02 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Max. obvodová rychlost: 895 m/min
- Vlastní hmotnost: 6.5 kg
Technické údaje
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 4.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 66.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 50.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 1.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 895.0 |
| Weight [kg] | 6.5 |