arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Objevte Robot PLUS

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu. Nabízí ucelený sortiment systémů výměny nástrojů, kompenzačních jednotek a snímačů síly a krouticího momentu - vyvinutý na základě desítek let zkušeností.​
Se společností SCHUNK jako partnerem můžete těžit z kombinace vysoce kvalitních produktů a komplexní, spolehlivé podpory, která podpoří a posune vpřed vaše automatizační projekty po celém světě.

Automatický systém výměny nástrojů CPS

Systém CPS, který se skládá z vyměnitelné hlavy a adaptéru, je ideální pro výměnu koncových efektorů. Rychlé výměnné cykly zvyšují flexibilitu systému, minimalizují prostoje a optimalizují využití stroje.

Podrobnosti o produktu

Přednosti

  • ​ Komplexní kompatibilita: Stávající aplikace lze díky plné kompatibilitě s hlavami a adaptéry rychlé výměny SWS bezproblémově rozšířit a nahradit 1:1 systémem CPS​
  • optimální výběr velikosti: Díky 18 dostupným velikostem umožňuje CPS širokou škálu použití.
  • Všestranný přenos médií: Široká škála signálových, pneumatických, kapalinových a komunikačních modulů rozšiřuje možnosti použití systému výměny nástrojů.

Automatický výměník nástrojů CPB​

Systém CPB, který se skládá z vyměnitelné hlavy a adaptéru, nabízí maximální flexibilitu a procesní spolehlivost. Jeho robustní uzamykací mechanismus a univerzální přenos médií umožňují efektivní výměnu nástrojů, zkracují prostoje a zvyšují produktivitu systému.

Podrobnosti o produktu

Přednosti

  • Osvědčená technologie​: Samosvorný mechanismus využívajicí uzamknutí čepu tvarovým stykem, který je vyrobený z vakuově kalené nerezové oceli zajišťuje maximální výkon, stabilitu a odolnost​​
  • Integrovaný přenos energií​: Pneumatické průchody zajišťují spolehlivý přívod vzduchu do manipulačních modulů a nástrojů a jsou vhodné i pro přenos vakua​​
  • Snadná montáž​: Integrované rozhraní ISO na straně robota a nástroje umožňují rychlou montáž a snižují úsilí na uvedení do provozu​

Manuální systém výměny nástrojů CMS

Se svou uživatelskou přívětivostí, rozmanitostí modulů a rozsáhlým sortimentem příslušenství je manuální výměnný systém CMS velmi působivý. Může být použit na robotech i ve stacionárních aplikacích, kdekoli jsou výměny nástrojů důležité.

Podrobnosti o produktu

Přednosti

  • ​ Zvýšená procesní spolehlivost: Pomocí integrovaného zámku a monitorování přítomnosti ve všech velikostech ​
  • Integrované průchody vzduchu: Všechny průchody lze použít radiálně a axiálně pro pneumatiku a vakuum​
  • Přímé šroubové připojení pro elektrické, pneumatické a fluidní moduly: Umožňuje všestranný přenos energie pro ovládání široké škály nástrojů.

Obsah bude brzy k dispozici

Modulární kompenzační jednotky AGM

Řada produktů AGM hraje rozhodující roli při kompenzaci nepřesností a tolerancí v automatizovaných procesech. V aplikacích robotů nabízí portfolio vyvažovacích produktů všestranná řešení pro optimalizaci spolehlivosti procesů a ochranu robotů a komponent proti opotřebení.

Podrobnosti o produktu

Přednosti

  • Velký rozsah nosnosti: Jednotky AGM zvládnou zátěž od několika gramů až po více než 400 kg.
  • Žádné kompromisy s obrysem rušení: S 39 velikostmi nabízí produktová řada AGM vždy tu správnou jednotku pro širokou škálu aplikací.
  • Vždy správná kompenzace: Široké portfolio umožňuje kompenzaci ve směrech XY, Z, W, XYZ a WZ.

Silový/momentový senzor FTS​

Šestiosý silový/momentový senzor FTS v sobě spojuje maximální přesnost, flexibilitu a spolehlivost. Ať už se jedná o kontrolu kvality, monitorování procesů nebo broušení a montáž - AGV zajišťuje maximální efektivitu a spolehlivost procesů v automatizaci.

Podrobnosti o produktu

Přednosti

  • Maximální přesnost: Jednotlivé tenzometry FTS snímají i tu nejmenší mechanickou deformaci jeho těla a převádějí ji do přesného signálu pro všech 6 stupňů volnosti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Jednoduchá integrace: Komunikační jednotka s rozhraním pro EtherNet/IP, EtherCAR a PROFINET umožňuje jednoduchou a rychlou integraci do síťových topologií​
  • Intuitivní nastavení: SCHUNK Control Center zjedodušuje uvedení do provozu pomocí aplikace s přehledným a intuitivním uživatelským rozhráním a zároveň umožňuje ovládat vícero SCHUNK produktů.