arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819121

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 42 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.5 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 65 kN
  • Max. krouticí moment: 80 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 9.6 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 5
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Tooth pitch [mm] 4.8
Height H with flange [mm] 79.5
Weight [kg] 9.6

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual